AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RMW Magneti per cavi
Materiale
Supporto di fissaggio in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
Vite e inserto in acciaio zincato.
Rivestimento antiscivolo
Elastomero termoplastico (TPE) colore nero, durezza 80 shore A.
Esecuzione standard
Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 60°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti per cavi RMW sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza. Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.
I magneti RMW vengono generalmente utilizzati per organizzare il percorso dei cavi lungo la superficie di un macchinario.
I cavi e le canaline possono essere bloccati con l’aiuto di una staffa o fascetta da commercio (non compresi nella fornitura, Fig.1), o semplicemente fatti passare all’interno delle aperture del supporto di fissaggio (Fig.2).