EWNM-SST Galletti di serraggio

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 304, finitura mat da sabbiatura.

Esecuzioni standard

  • EWNM-SST: foro cieco filettato.
  • EWNM-SST-FP: foro passante filettato.
  • EWNM-SST-p: perno filettato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I galletti permettono di raggiungere coppie di serraggio elevate.

Ergonomia e design

Le impronte leggermente concave realizzate sulle ali facilitano il corretto posizionamento delle dita per applicare il massimo sforzo durante il serraggio.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Filettature diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO