AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX

Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.
Molla
Acciaio INOX AISI 631.
Esecuzioni standard
Puntale in acciaio INOX AISI 303 nitrurato, temperatura di esercizio massima 250 °C:
- GN 616-SN: molla a pressione normale.
- GN 616-SSN: molla a pressione rinforzata, corpo con due marcature longitudinali.
Puntale in tecnopolimero a base acetalica (POM), temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C:
- GN 616-KN: molla a pressione normale.
- GN 616-KSN: molla a pressione rinforzata, corpo con due marcature longitudinali.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 616-SN-MVK, GN 616-KN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 616-SN-PFB, GN 616-KN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.