GN 616-NI Pressori a puntale e molla

Acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.

Molla

Acciaio INOX AISI 631.

Esecuzioni standard

Puntale in acciaio INOX AISI 303 nitrurato, temperatura di esercizio massima 250 °C:

  • GN 616-SN: molla a pressione normale.
  • GN 616-SSN: molla a pressione rinforzata, corpo con due marcature longitudinali.

Puntale in tecnopolimero a base acetalica (POM), temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C:

  • GN 616-KN: molla a pressione normale.
  • GN 616-KSN: molla a pressione rinforzata, corpo con due marcature longitudinali.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • GN 616-SN-MVK, GN 616-KN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
  • GN 616-SN-PFB, GN 616-KN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.