GN 817.3 Pistoncini di posizionamento a molla con flangia

con o senza arresto in posizione retratta, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Flangia di base

Acciaio brunito.

Puntale

Acciaio rettificato e brunito con estremità temprata.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = G6.

Manopola

Tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 817.3-B: senza posizione di arresto.
  • GN 817.3-C: con posizione di arresto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a molla GN 817.3 sono particolarmente indicati per impieghi dove è necessario un posizionamento preciso. A tale scopo, vengono generalmente utilizzati in abbinamento alle bussole guida DIN 172 o DIN 179, la cui lunghezza viene determinata dalla sporgenza del puntale (l2).

GN 817.3-C - Con posizione di arresto 
Accessori

Accessori a richiesta

Bussole guida in acciaio rettificato e temprato GN 770, con foro di accoppiamento in tolleranza G6.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO