VDN.FP+I+ST Volantini a disco di sicurezza

Duroplasto

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Anello

Alluminio anodizzato opaco.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Esecuzione standard

Boccola ad innesto di sicurezza con accoppiamento "Tirando" GN 000.5 in acciaio temprato con superfici di scorrimento rettificate, foro di montaggio alesato H7 e cava per lingueta secondo DIN 6885/2 tolleranza P9.

Impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.

VDN.FP+I+ST - Volantini a disco di sicurezza 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

E' possibile richiedere l'accoppiamento "Premendo" che, con l'inversione della posizione della boccola, attiva il volantino con una manovra opposta alla standard.

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

I volantini di sicurezza sono concepiti in conformità alle norme di prevenzione antinfortunistica: anche in caso di urto o pressione accidentale durante il funzionamento della macchina, il volantino rimane disinserito in posizione di riposo. La manovra dell'albero può infatti avvenire solamente "Tirando" il volantino parallelamente all'asse: i due elementi dentati della boccola si innestano l'uno nell'altro, rendendo così solidale il volantino all'albero. Il volantino ritorna automaticamente nella posizione di riposo quando viene rilasciato al termine della manovra.

VDN.FP+I+ST - Volantini a disco di sicurezza 
Informazioni generali

Ergonomia

La corona con lobatura interna posteriore facilita la presa e la manovra del volantino.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO