CSMH Chiusure a pressione

con maniglia e levetta, lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Maniglia

Lega di zinco pressofusa, provvista di un foro per l'inserimento di un lucchetto con gancio di diametro max di 9 mm.

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Albero di comando e calotta di protezione

Lega di zinco pressofusa.

Leva di chiusura

Elemento cilindrico in lega di zinco pressofusa, posizione regolabile a mezzo grano con cava esagonale, rivestimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

Guarnizione di tenuta

Cordone di silicone applicato alla base della maniglia.

Serratura

Con copripolvere in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore rosso.

Due chiavi in ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 90°.

Protezione IP

Grado di protezione IP65, vedi Tabella EN 60529.

Esecuzioni standard

Montaggio a mezzo 4 viti in acciaio zincato costampate nella base e 4 dadi in acciaio zincato con frenafiletti comprese nella fornitura.

  • CSMH: serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni diverse).
  • CSMH-U: serratura con cifratura unica (tutte le serrature si operano con la stessa chiave).

Suffissi per colore maniglia:

  • BK: verniciata in colore nero.
  • GR: verniciata in colore grigio.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Chiudere il portello e portare la leva in posizione di chiusura ruotando di 90° la maniglia. Il ribaltamento della maniglia nell'apposita sede trasla assialmente l'albero con la leva in direzione del battente, fino al raggiungimento della posizione di blocco.

La serratura blocca la maniglia nella posizione ribaltata.

Le chiusure con maniglia a compressione CSMH garantiscono un campo di bloccaggio da 13 a 75 mm.

CSMH - Chiusure a pressione 
Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

Esecuzioni con albero di comando lunghezza 45 mm per range di chiusure da 13 a 43 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO