VC.309 Chiusure a levetta piegata

con volantino in tecnopolimero e serratura

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Volantino

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) colore nero, alta resilienza.

Esecuzioni standard

  • Serratura con mascherina frontale in acciaio INOX, movimento del volantino a 90°.
  • Due chiavi in ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 180° (serratura aperta o chiusa).
  • Apertura destra (D) o sinistra (S).
  • Statore e rotore in lega di zinco pressofusa.
  • Ghiera di bloccaggio in ottone.
  • Rosetta elastica in acciaio zincato.
  • Rondella di posizionamento in acciaio zincato, spessore 1.2 mm da saldare alla lamiera del portello per spessori sottili.
  • Levetta di chiusura piegata in acciaio zincato lucido.
  • VC.309: serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni diverse). Ogni serratura ha una chiave con cifratura diversa.
  • VC.309-U: serratura con cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.
  • VC.309-M: serratura con cifratura differenziata e chiave passe-partout (160 combinazioni diverse): ogni serratura ha una cifratura differenziata e relativa chiave. Ad ogni fornitura viene consegnata una coppia di chiavi passe-partout che le apre tutte.
  • VC.309-SS: senza serratura: il volantino può quindi essere utilizzato indifferentemente per apertura destra o sinistra.
VC.309-M - Serratura con cifratura differenziata e chiave passe-partout 
VC.309-M - Serratura con cifratura differenziata e chiave passe-partout 
VC.309-M - Serratura con cifratura differenziata e chiave passe-partout 
Accessori

Accessori a richiesta

Prolunga filettata per il posizionamento della levetta di chiusura con l=18 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.