AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con volantino in tecnopolimero e serratura
Volantino
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) colore nero, alta resilienza.
Esecuzioni standard
- Serratura con mascherina frontale in acciaio INOX, movimento del volantino a 90°.
- Due chiavi in ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 180° (serratura aperta o chiusa).
- Apertura destra (D) o sinistra (S).
- Statore e rotore in lega di zinco pressofusa.
- Ghiera di bloccaggio in ottone.
- Rosetta elastica in acciaio zincato.
- Rondella di posizionamento in acciaio zincato, spessore 1.2 mm da saldare alla lamiera del portello per spessori sottili.
- Levetta di chiusura piegata in acciaio zincato lucido.
- VC.309: serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni diverse). Ogni serratura ha una chiave con cifratura diversa.
- VC.309-U: serratura con cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.
- VC.309-M: serratura con cifratura differenziata e chiave passe-partout (160 combinazioni diverse): ogni serratura ha una cifratura differenziata e relativa chiave. Ad ogni fornitura viene consegnata una coppia di chiavi passe-partout che le apre tutte.
- VC.309-SS: senza serratura: il volantino può quindi essere utilizzato indifferentemente per apertura destra o sinistra.
Accessori a richiesta
Prolunga filettata per il posizionamento della levetta di chiusura con l=18 mm.