AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CSMT-A Chiusure a levetta
con maniglia a T e serratura, dispositivo antirotazione, tecnopolimero
Maniglia e statore
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore nero, parte mobile in colore rosso RAL 3020.
Rotore
Lega di zinco con trattamento superficiale di cromatazione.
Molle
Acciaio INOX.
Mascherina frontale
Acciaio INOX.
Ghiera
M22x1,5 in tecnopolimero.
Levetta di chiusura piana
Acciaio zincato, spessore 3 mm.
Guarnizione di tenuta
Gomma NBR.
Vite autofilettante
Acciaio zincato.
Due chiavi
Ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 180°.
Rotazione
90° senso orario (destra).
Protezione IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529.
Esecuzioni standard
- CSMT-A: serratura a cifratura differenziata (400 combinazioni diverse): ogni serratura ha una coppia di chiavi con cifratura diversa.
- CSMTU-A: serratura a cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.
Caratteristiche e applicazioni
Le chiusure a maniglia con serratura e dispositivo antirotazione CSMT-A sono particolarmente adatte per l'impiego su ante di armadi e portelli soggetti a forti vibrazioni. Il dispositivo antirotazione infatti evita il rischio dell'apertura del portello per effetto delle vibrazioni quando non sia stata effettuata la chiusura con la chiave.
Dopo aver sbloccato la serratura utilizzando la chiave (fig.1), la maniglia potrà essere ruotata tirando verso l'operatore la parte mobile in colore rosso (fig.2). Ruotando nuovamente la maniglia in posizione di chiusura (fig.3), il meccanismo di antirotazione si riattiva automaticamente (fig.4).
Esecuzioni speciali a richiesta
Levette di chiusura di dimensioni diverse.