AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con arresto di sicurezza, acciaio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
Materiale: acciaio zincato, molla in acciaio INOX AISI 301:
- TLWS-EG: con tirante a occhiello e riscontro.
- TLWS-ET: con tirante a T e riscontro.
Materiale: corpo, tirante e riscontro in acciaio INOX AISI 304, perni in acciaio INOX AISI 303, molla in acciaio INOX AISI 301:
- TLWS-EGX: con tirante a occhiello e riscontro.
- TLWS-ETX: con tirante a T e riscontro.
Caratteristiche e applicazioni
Le chiusure a leva TLWS con arresto di sicurezza sono particolarmente indicate per impieghi su macchine o applicazioni in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni, in cui è necessario garantire una tenuta sicura contro l'apertura accidentale.
Una molla di sicurezza scatta nel corpo della base impedendone il rilascio involontario, o indotto dalle vibrazioni, dalla posizione di serraggio.
La posizione del tirante può essere regolata in lunghezza per essere adattata alle esigenze dell'applicazione e per una regolazione di precisione.