TLWS Chiusure a leva

con arresto di sicurezza, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Materiale: acciaio zincato, molla in acciaio INOX AISI 301:

  • TLWS-EG: con tirante a occhiello e riscontro.
  • TLWS-ET: con tirante a T e riscontro.

Materiale: corpo, tirante e riscontro in acciaio INOX AISI 304, perni in acciaio INOX AISI 303, molla in acciaio INOX AISI 301:

  • TLWS-EGX: con tirante a occhiello e riscontro.
  • TLWS-ETX: con tirante a T e riscontro.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le chiusure a leva TLWS con arresto di sicurezza sono particolarmente indicate per impieghi su macchine o applicazioni in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni, in cui è necessario garantire una tenuta sicura contro l'apertura accidentale.

Una molla di sicurezza scatta nel corpo della base impedendone il rilascio involontario, o indotto dalle vibrazioni, dalla posizione di serraggio.

La posizione del tirante può essere regolata in lunghezza per essere adattata alle esigenze dell'applicazione e per una regolazione di precisione.

TLWS-EG - Con tirante a occhiello e riscontro, acciaio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.