AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Calottine copriviti, lega di zinco pressofusa
Materiale
Lega di zinco pressofusa.
Colore
Rivestimento resina epossidica, nero RAL 9005, finitura mat.
Tasselli di registrazione
Acciaio temprato.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Calottine copriviti
Tecnopolimero, colore grigio scuro, finitura mat.
Esecuzioni standard
- GN 238-BJ: con 4 tasselli con sede per viti a testa svasata, per registrazione sia orizzontale che verticale.
- GN 238-EJ: con 2 tasselli con sede per viti a testa svasata, per registrazione orizzontale o verticale.
- GN 238-NJ: fori passanti con sede per viti a testa svasata, senza tasselli di registrazione.
Caratteristiche e applicazioni
I tasselli di registrazione consentono di compensare piccoli disassamenti del portello. Al momento del montaggio è possibile scegliere il posizionamento più opportuno dei tasselli in modo da effettuare registrazioni sia verticali sia orizzontali ottenendo il perfetto allineamento del portello rispetto al telaio.
I tasselli di registrazione hanno posteriormente un anello circolare che, durante il fissaggio, incide la zigrinatura sui fori del corpo cerniera ancorandosi.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 180° (-20° e +160° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Esecuzioni speciali a richiesta
GN 238-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat, con calottine copriviti in colore grigio chiaro.