GN 238 Cerniere con tasselli di registrazione

Calottine copriviti, lega di zinco pressofusa

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa.

Colore

Rivestimento resina epossidica, nero RAL 9005, finitura mat.

Tasselli di registrazione

Acciaio temprato.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Calottine copriviti

Tecnopolimero, colore grigio scuro, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 238-BJ: con 4 tasselli con sede per viti a testa svasata, per registrazione sia orizzontale che verticale.
  • GN 238-EJ: con 2 tasselli con sede per viti a testa svasata, per registrazione orizzontale o verticale.
  • GN 238-NJ: fori passanti con sede per viti a testa svasata, senza tasselli di registrazione.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I tasselli di registrazione consentono di compensare piccoli disassamenti del portello. Al momento del montaggio è possibile scegliere il posizionamento più opportuno dei tasselli in modo da effettuare registrazioni sia verticali sia orizzontali ottenendo il perfetto allineamento del portello rispetto al telaio.

I tasselli di registrazione hanno posteriormente un anello circolare che, durante il fissaggio, incide la zigrinatura sui fori del corpo cerniera ancorandosi.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 180° (-20° e +160° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

GN 238-EJ - 2 tasselli con sede per viti a testa svasata, registrazione orizzontale o verticale 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

GN 238-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat, con calottine copriviti in colore grigio chiaro.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.