AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
TVD. Tappi sfiato
con valvola a depressione, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP).
- Coperchio: colore Rosso (TVD-EPDM), verde (TVD-FKM).
Simbolo grafico "valvola" tampografato in colore nero.
Evitare il contatto con solventi, alcool o miscele di lavaggio contenenti alcool per preservare il simbolo grafico tampografato.
A richiesta, il coperchio può essere fornito anche in colore nero con simbolo valvola tampografato in altro colore.
- Raccordo filettato: colore nero.
Esecuzioni standard
- TVD-FKM: guarnizione rondella piana di tenuta e guarnizione a membrana in FKM, durezza 70 Shore A.
- TVD-EPDM: guarnizione rondella piana di tenuta e guarnizione a membrana in EPDM, durezza 70 Shore A.
Temperatura massima di esercizio in continuo
50°C.
Caratteristiche e applicazioni
I tappi TVD. sono indicati per l'applicazione su contenitori e serbatoi per il trasporto di liquidi.
Il sistema di tenuta a membrana facilita lo svuotamento rapido del serbatoio consentendo l'ingresso di grandi quantità di aria attraverso il tappo. Si evita così che nel serbatoio si crei una depressione, frenando l'uscita del liquido.
Il precarico della membrana non consente la fuoriuscita del liquido nel caso di scuotimento del serbatoio (ad esempio durante il trasporto).
In caso di ribaltamento accidentale del serbatoio, la pressione del liquido sulla membrana contribuisce alla tenuta impedendo la fuoriuscita del liquido.
Resistenza agli agenti chimici
Prove eseguite in condizioni standard in laboratorio a 23°C. Valori da considerare solamente come linee guida.
Contattare il servizio tecnico ELESA per specifiche di resistenza chimica a contatto con altri liquidi non previsti nella tabella.
| DEPRESSIONE | PORTATA | |
| FKM | EPDM | |
| 50 mb | 360 l/min | 370 l/min |
| 40 mb | 320 l/min | 330 l/min |
| 30 mb | 260 l/min | 280 l/min |
| 20 mb | 210 l/min | 230 l/min |
| 10 mb | 140 l/min | 160 l/min |
| 5 mb | 110 l/min | 130 l/min |