GN 743.7 Spie di livello olio

con filettatura conica, ottone

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ottone.

Visiera

Vetro naturale.

Esecuzioni standard

  • GN 743.7-A: con mostrina in tecnopolimero (polisulfone).
  • GN 743.7-B: senza mostrina.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le spie di livello GN 743.7 possono essere utilizzati su serbatoi per olio pressurizzati. La tenuta fra il corpo in ottone e la visiera in vetro è assicurata in modo ottimale da una guarnizione in gomma sintetica NBR.

L'accoppiamento della filettatura conica (d2) con una filettatura femmina appropriata (d4), sarà tanto più solido quanto maggiore sarà il numero di filetti impegnati.

Generalmente per migliorare la tenuta di questo tipo di indicatori di livello viene utilizzato un sigillante, come nastro di teflon.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Indicatori con filettatura gas conica NPT.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO