CTD Chiavette di serraggio con limitatore di coppia

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero (C9) o arancio (C2), finitura mat.

Sistema limitatore di coppia

Acciaio nichelato.

Esecuzioni standard

  • CTD-B-2: boccola in acciaio nichelato con foro cieco filettato, coppia di scatto del limitatore 2Nm.
  • CTD-B-3: boccola in acciaio nichelato con foro cieco filettato, coppia di scatto del limitatore 3Nm.
  • CTD-p-2: vite filettata in acciaio nichelato, coppia di scatto del limitatore 2Nm.
  • CTD-p-3: vite filettata in acciaio nichelato, coppia di scatto del limitatore 3Nm.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le chiavette CTD vengono utilizzate quando la coppia di serraggio non deve eccedere un valore predefinito.

La trasmissione della coppia dalla chiavetta all’elemento di serraggio avviene tramite un sistema di molle che impedisce il superamento della coppia stabilita. Al superamento della coppia stabilita, si udirà un “clic”, ad indicare che è stato raggiunto il massimo serraggio. Ruotando la manopola in senso antiorario il meccanismo si sblocca.

CTD-B - Foro filettato 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO