AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
VVE Ventouses ovales à soufflet - High Grip
Avec support, caoutchouc
Matière
Ventouse en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR).
Support en acier.
Caractéristiques et applications
La forme spéciale en ellipses les rend adaptées à la manutention de produits de forme allongée comme les tubes en acier, les barres de cuivre ou les pièces métalliques aux surfaces irrégulières.
La forme à soufflets fait qu’au contact avec la surface de la charge, la ventouse se replie rapidement sur elle-même en levant la charge du plan d’appui.
La présence du labyrinthe profilé sur le plan d’appui de la ventouse facilite l’écoulement des liquides (huiles, eau) et garantit ainsi une prise élevée entre la ventouse et la surface du produit (métal, verre ou marbre).
Cette caractéristique garantit une préhension fiable et stable du produit dans toutes conditions.
- Dureté 60÷75 Shore A;
- Température de fonctionnement comprise entre -40 et +170 °C ;
- Anti-taches ;
- Excellente résistance à l’abrasion, à l’eau et aux huiles d’emboutissage contenant du chlore.