NTR-HD-SST Vis Hygienic Design Ganter Norm GN 1581

avec tête bas profil, acier INOX AISI 316L

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 316L.

Joint d’étanchéité

  • H: caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C.
  • E: caoutchouc synthétique EPDM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C.
  • F: caoutchouc synthétique FKM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -5 °C à +200 °C.

Exécutions standards

  • NTR-HD-SST-MT-H: finition mate sablée (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité H-NBR.
  • NTR-HD-SST-MT-E: finition mate sablée (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité EPDM.
  • NTR-HD-SST-MT-F: finition mate sablée (RA < 0,8µ), joint d’étanchéité FKM.
  • NTR-HD-SST-PL-H: finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité H-NBR.
  • NTR-HD-SST-PL-E: finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité EPDM.
  • NTR-HD-SST-PL-F: finition polie (RA <0,8µ), joint d’étanchéité FKM.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les vis NTR-HD-SST sont des accessoires pour la fixation de pieds réglables, certifiés selon les directives EHEDG, destinés à être utilisés dans des environnements exigeant un niveau d’hygiène élevé.

La présence du joint d'étanchéité spécial permet de sceller la partie interne du mouvement de l'environnement extérieur, en empêchant l'accès des impuretés.

La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêche les adhérences des impuretés et en facilite le nettoyage.

Voir les données techniques Hygienic Design.

NTR-HD-SST-PL-F - Finition polie, joint d’étanchéité FKM 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE