NTD Écrous hexagonaux autobloquants

Avec collerette dentée, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

Informations générales

Caractéristiques et applications

L’écrou est doté d'une collerette crantée qui remplace la rondelle, offrant ainsi un serrage plus sûr, notamment grâce à une surface de contact plus importante qu'un écrou classique.

Entièrement fabriqué dans un matériau isolant résistant à la corrosion et aux agents chimiques, il est destiné à des applications dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'aéronautique et de l'électronique, ainsi que dans tous les cas où une réduction du poids est requise.

Le produit est soumis à des tests visant à vérifier ses performances mécaniques et ses dimensions. De légères variations de couleur sont tout à fait normales et n'ont aucune incidence sur la qualité du produit.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE