AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Pour CFSQ, CFSW, EBR-SWM et EBR-SWB
Exécutions standards
Connecteur avec protection et porte-contacts en technopolymère à base de polyamide (PA).
- FC-M12x1-P4: connecteur axial femelle M12x1 à 4 pôles. Câble avec gaine en PVC CEI 2022 couleur noire. Écrou en laiton nickelé.
- FC-M12x1-P8: connecteur axial femelle M12X1 à 8 pôles. Câble avec gaine en PVC couleur noire, type UL/CSA STYLE. Ėcrou en acier INOX AISI 316.
| Connecteur | FC-M12x1-P4 | FC-M-12x1-P8 |
| Section conducteurs | 4x0.34mm2 | 8x0.33mm2 |
| Tension maximum | 250V | 30V |
| Courant maximum | 4A | 2A |
| Résistance d'isolement | ≥100MΩ 500VDC | ≥100MΩ 500VDC |
| Température d'exercice | -25°C, +70°C | -15°C, +70°C |
| Degré de protection | IP67 * | IP67 * |
* Avec le connecteur correctement vissé
Compatibilité
Produits électromécaniques avec sortie connecteur mâle à 4 et 8 pôles.
- Charnière avec interrupteur de sécurité intégré CFSQ.
- Charnières avec interrupteur multiple de sécurité intégré CFSW.
- Poignées avec fonctions électriques monostable EBR-SWM.
- Poignée avec interrupteur électrique bistable EBR-SWB.
Exécutions spéciales sur demande
Extensions avec câbles en différentes longueurs.