DIN 908 Bouchons filetés

à six pans creux, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier zingué (classe 5.8 - résistance à traction 500 N/mm2).

Contrôlé aux ultrasons.

Exécutions standards

  • DIN 908-ST-A: sans joint d'étanchéité.
  • DIN 908-ST-AC: avec joint d'étanchéité plat en cuivre (DIN 7603).
  • DIN 908-ST-AA: avec joint d'étanchéité plat en aluminium (DIN 7603).
  • DIN 908-ST-AN: avec joint d'étanchéité plat en acier inox (DIN 7603).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les joints d'étanchéité en métal, cuivre ou aluminium, permettent l'utilisation des bouchons de fermeture DIN 908 également sur ​​les applications à haute température.

L'utilisation de ce modèle est déconseillée lorsqu'il est nécessaire de visser et dévisser le bouchon trop souvent. Dans ce cas, une déformation du joint métallique est possible.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE