TCC-AP-TP Raccords tubulaires articulés

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Raccords tubulaires

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), résistante aux rayons UV, finition mate.

Vis et écrous  (fournis)

Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304 avec traitement anti-grippage.

Écrous autobloquants en acier INOX AISI 304.

Exécutions standards

  • TCC-AP-TP-T: avec dents.
  • TCC-AP-TP-S: sans dents.
Informations générales

Caractéristiques

Les joints composés de systèmes de support de 18 mm de diamètre à denture externe/interne ont 24 dents et un angle de réglage de 15°, tandis que ceux composés de systèmes de support de 30 mm de diamètre ont 36 dents et un angle de réglage de 10°.

Les raccords avec joints articulés composés de bases et de pinces sans dents, en revanche, vous permettent de créer n'importe quel angle.

Raccords tubulaires avec base de fixation ayant un diamètre de 18 ± 0,2 et 30 ± 0,2 mm.

Pour les tubes de plus petit diamètre, il est possible d'utiliser la douille de réduction TCC-A (à commander séparément).

Les vis de blocage "s" peuvent être remplacées par le kit TCC-KS.

Données techniques

Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple conseillé « C# ».

Accessoires

Accessoires sur demande (à commander séparément)

  • TCC-A: douilles de réduction.
  • TCC-KV: vis et écrous de serrage.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.