AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec insert fileté
Matière
Insert fileté en acier zingué.
Revêtement antiglisse
Elastomère thermoplastique (TPE), dureté 80 shore A.
Exécution standard
Aimant en néodyme, fer, bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C (60 °C pour RMS-43x31).
Avec insert fileté:
- RMS-ND-1-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
- RMS-ND-1-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.
Avec insert fileté encastré :
- RMS-ND-I-1-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
- RMS-ND-I-1-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.
Avec deux inserts filetés :
- RMS-ND-2-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
- RMS-ND-2-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.
Avec deux inserts filetés encastrés :
- RMS-ND-I-2-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
- RMS-ND-I-2-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.
Caractéristiques et applications
Les aimants plats rectangulaires RMS sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.
La configuration avec douille encastrée (RMS-ND-I) permet une fixation sans saillies visibles, améliorant ainsi l'esthétique.
La surface en élastomère augmente le coefficient de frottement en cas de présence de forces latérale de poussée, ce qui en améliore l’adhérence. On préfère généralement les utiliser sur des surfaces sensibles.