MM-SBA Supports de fixation

pour pinces de serrage pneumatiques

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Support en aluminium anodisé, couleur noire.

Vis et douilles de centrage MM-CC en acier bruni.

Rondelles en acier zingué.

Informations générales

Caractéristiques

Les supports de fixation permettent un montage rapide et efficace des pinces de serrage pneumatiques MM-BLMM-BI ou MM-BC pour les différentes applications.

La surface d'appui est utilisée dans le but de positionner les pinces avec précision, tandis que les douilles de centrage MM-CC (incluses dans la fourniture) garantissent la bonne axialité des charges par rapport à la surface d'appui.

MM-SBA - Supports de fixation 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Misati

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE