AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Pour le blocage axial avec fixation centrale
Exécutions standards
- MM-BC-NK: acier nickelé.
- MM-BC-PTFE: acier avec revêtement en téflon (PTFE).
Pression maximum d'exercice
10 bar.
Caractéristiques
Les pinces de serrage pneumatiques MM-BC sont caractérisées par un vérin pneumatique "à double effet" qui transmet un mouvement de rotation aux bras de serrage.
Le moment de verrouillage maximal est atteint lorsque le bras de serrage atteint la fin de la course et uniquement par actionnement pneumatique.
Au cours des tests de laboratoire les pinces de serrage pneumatiques ont conservé les mêmes performances pendant plus de 20 millions de cycles.
Le revêtement en téflon (PTFE) offre une grande résistance aux projections de soudure et à la corrosion.
Exécutions spéciales sur demande
- Pinces de serrage avec joint d'étanchéité en FKM pour températures max d’exercice jusqu’à 270°C.
- Pinces de serrage avec mouvement de rotation du bras et blocage en position 20°.
- Pinces de serrage avec mouvement de rotation du bras et blocage en position 45°.
Accessoires sur demande
Supports, éléments de fixation et capteurs en acier nickelé (voir le tableau des configurations possibles).