MTF. Sauterelles mécaniques à crochet

Acier zingué ou acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Matière: acier C10 zingué, rivets et barre en acier zingué.

  • MTF.T: avec goujon de traction et contre-pièce.
  • MTF.TF: avec trou fileté, sans contre-pièce.
  • MTF.TF-TG: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
  • MTF.TF-TT: avec barre en forme de T et contre-pièce.
  • MTF.TF-TU: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.

Matière: acier INOX AISI 304.

  • MTF.TX: avec goujon de traction et contre-pièce.
  • MTF.TFX: avec trou fileté, sans contre-pièce.
  • MTF.TFX-TGX: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
  • MTF.TFX-TTX: avec barre en forme de T et contre-pièce.
  • MTF.TFX-TUX: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Les outils de type sauterelles MTF assurent la fermeture parfaite de tous les types de couvercle.

La position de la barre peut être réglée en longueur pour mieux s'adapter aux exigences de l'application.

MTF.T - Avec goujon de traction et contre-pièce 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE