AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
RH-FG11 Poignées avec fonctions électriques
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.
Interrupteur avec bouton poussoir
Le dispositif est composé d’un contact normalement ouvert (NO) et d’un contact normalement fermé (NC).
Bouton normal (1) ou bouton saillant (2).
Exécutions standards
Sortie axiale postérieure (S), connecteur 8 pôles en acier nickelé:
- RHFG11-3SG: bouton poussoir avec led de couleur verte intégré (G).
- RHFG11-3SR: bouton poussoir avec led de couleur rouge intégré (R).
- RHFG11-4SG: bouton poussoir saillant avec led de couleur verte intégré (G).
- RHFG11-4SR: bouton poussoir saillant avec led de couleur rouge intégré (R).
Sortie postérieure (K), câble 8 pôles longueur 5 m:
- RHFG11-3KG: bouton poussoir avec led de couleur verte intégré (G).
- RHFG11-3KR: bouton poussoir avec led de couleur rouge intégré (R).
- RHFG11-4KG: bouton poussoir saillant avec led de couleur verte intégré (G).
- RHFG11-4KR: bouton poussoir saillant avec led de couleur rouge intégré (R).
Caractéristiques et applications
Les poignées avec interrupteur RHFG11 sont typiquement assemblées sur les portillons de machines ou les protections. En appuyant sur le bouton poussoir l’opérateur demande, à travers une logique externe (PLC), à accéder à l’intérieur d'une zone protégée, mise en évidence par une led rouge allumée ou par une led verte éteinte. L'accès aux zones protégées est possible losque la led rouge est éteinte ou la led verte est allumée.
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Tension alim. led | 24 Vdc |
| Tension / courant de fonctionnement bouton | 24 V AC/DC / 1 A |
Accessoires sur demande
RHFZ-KS.G08.10: câble avec connecteur M12x1 8 pins longueur 10 m.