AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec tête bas profil, acier INOX AISI 316L
Spécifications principales
N° d'identification
N° 1 : Sans rondelle de verrouillage supplémentaire
Acier inox AISI 316L
- Finition mate (Ra < 0,8 µm) MT
- Finition polie (Ra < 0,8 µm) PL
Joint d’étanchéité
- H-NBR H
Résistant aux températures de -25 °C à +150 °C
- EPDM E
Résistant aux températures de -40 °C à +120 °C
- Bleue
- Dureté de 85±5 Shore A
- Conforme aux normes de la FDA
Caractéristiques et applications
Les vis de retenues GN 1582 avec tête basse sont certifiées selon les directives de l'EHEDG et peuvent donc être utilisées dans les domaines hygiéniques. Grâce au goujon à filetage noyé d4, elles sont facilement protégées contre la perte, par exemple dans une calotte. C'est ce qui détermine la « captivité de l'élément de fixation » selon la directive 2006/42/EG relative aux machines.
En l'utilisant, contrairement à un trou généralement taraudé et alésé, il est nécessaire de fournir des alésages taraudés avec un filetage d1 sur chacun des deux éléments à assembler. Par ailleurs, un alésage lisse de diamètre d5 doit être usiné sur l'un des côtés ou les deux. Plusieurs options d’assemblage sont disponibles comme indiqué ci-dessus en fonction de la conception et la longueur de serrage requise, a1 à a3 du composant fixé. La fixation peut également être assurée par une rondelle de verrouillage supplémentaire montée sur la tige fine d4.
Accessoire
Anneaux d'étanchéité GN 7600
Sur demande
- Vis avec rondelle de verrouillage supplémentaire
(N° d’identification 2)