NT-HD-SST Vis et écrous Hygienic Design Ganter Norm GN 1580

Acier inox AISI 316L

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 316L.

Joint d’étanchéité

  • H: caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C.
  • E: caoutchouc synthétique EPDM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C.
  • F: caoutchouc synthétique FKM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -5 °C à +200 °C.

Exécutions standards

  • NT-HD-SST-MT-H: trou borgne fileté, finition mate sablée (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité H-NBR.
  • NT-HD-SST-MT-E: trou borgne fileté, finition mate sablée (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité EPDM.
  • NT-HD-SST-MT-F: trou borgne fileté, finition mate sablée (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité FKM.
  • NT-HD-SST-PL-H: trou borgne fileté, finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité H-NBR.
  • NT-HD-SST-PL-E: trou borgne fileté, finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité EPDM.
  • NT-HD-SST-PL-F: trou borgne fileté, finition polie (RA <0,8µ), joint d'étanchéité FKM.
  • NT-HD-SST-p-MT-H: vis filetée, finition mate sablée (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité H-NBR.
  • NT-HD-SST-p-MT-E: vis filetée, finition mate sablée (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité EPDM.
  • NT-HD-SST-p-MT-F: vis filetée, finition mate sablée (RA <0,8µ), joint d’étanchéité FKM.
  • NT-HD-SST-p-PL-H: vis filetée, finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité H-NBR.
  • NT-HD-SST-p-PL-E: vis filetée, finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité EPDM.
  • NT-HD-SST-p-PL-F: vis filetée, finition polie (RA <0,8µ), joint d'étanchéité FKM
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les vis et les écrous NT-HD-SST sont des accessoires pour la fixation de pieds réglables, certifiés selon les directives EHEDG, destinés à être utilisés dans des environnements exigeant un niveau d’hygiène élevé.

La présence du joint d'étanchéité spécial permet de sceller la partie interne du mouvement de l'environnement extérieur, en empêchant l'accès des impuretés.

La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêche les adhérences des impuretés et en facilite le nettoyage.

Voir les données techniques Hygienic Design.

NT-HD-SST-MT-E - Trou borgne fileté, finition mate, joint d’étanchéité EPDM 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE