GLP-HT Guide latéral linéaire, haute température

Profil plat, technopolymère, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Profil du guide

Technopolymère à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE), couleur naturelle.

Support

Acier INOX AISI 304.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le guide GLP-HT est utilisé pour guider latéralement les produits de différentes dimensions sur les bandes transporteuses (Fig.1), dans des environnements exigeant une résistance à des températures plus élevées, tels que fours, friteuses, chambres à vapeur. Il peut également être utilisé comme support pour les mailles métalliques dans les fours (Fig. 2)

Fournis en barres de 1500 ou 3000 mm de longueur.

GLP-HT - Guide latéral linéaire, haute température 
GLP-HT - Guide latéral linéaire, haute température 
Accessoires

Accessoires sur demande

Supports porte-guidage MPG-T-SMPG-2T, MPG-T.

Bouchon de fermeture pour guides latéraux linéaires TGLT.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE