MDA-L Loquet avec bouton et came réglable

Ganter Norm GN 116.1

Embout de blocage en néoprène

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte de fermeture

Tecnopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur grise claire, assemblage à pression.

Corps fileté

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.

Tige filetée et levier de fermeture

Acier zingué.

Joint d’étanchéité

Perbunan (NBR).

Ressort

Acier INOX.

Contre-écrou

Acier zingué.

Instructions d'emploi

Fonctionnement

Fermer le portillon et placer le levier dans la position de fermeture en tournant de 90° la poignée.

En tournant le bouton davantage, un dispositif intérieur à vis et écrou déplace axialement le levier jusqu'à ce qu'il atteigne la position optimale de la fermeture.

Le ressort maintient la pression nécessaire pour entraîner le levier.

La fermeture est insérée dans le trou de montage du portillon du côté du levier et on obtient le blocage grâce à l'insertion du contre-écrou.

MDA-L - Loquet avec bouton et came réglable 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE