AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier ou acier INOX
Exécutions standards
Matière: acier zingué:
- TLW-EG: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
- TLW-ET: avec barre en forme de T et contre-pièce.
Matière: corps, crochet et contre-pièce en acier INOX AISI 304, goujons en acier INOX:
- TLW-EGX: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
- TLW-ETX: avec barre en forme de T et contre-pièce.
Caractéristiques et applications
Les grenouillères rigides TLW assurent la parfaite fermeture du couvercle.
La position de la barre peut être réglée en longueur pour mieux s'adapter aux exigences de l'application et pour un réglage précis.
Lorsque le levier est fermé, la configuration excentrique du goujon de la tige provoque le déplacement du loquet vers la butée. À la fin du mouvement du levier, le goujon de la tige a dépassé son point mort excentrique, en gardant fermé automatiquement le pêne demi-tour pour sauterelles.