GN 732.1 Vis épaulées

Acier ou acier INOX AISI 303

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • GN 732.1-ST: acier classe 5.8 (résistance à la traction 500 N/mm²), cémenté (épaisseur de la trempe 0.2 ÷ 0.4 mm) et bruni.
  • GN 732.1-NI: acier INOX AISI 303
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les dimensions d2 e l1 permettent l'emploi optimal des vis épaulées GN 732.1 en combinaison avec les vis à œil DIN 444, terminaux à œil GN 444.2 et moyeux avec camme excentrique GN 919.

GN 732.1-NI - Acier INOX 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE