DIN 6332 Vis de régulation ou de blocage

Acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • DIN 6332-SK: acier bruni, classe 5.8 (résistance à traction 500 N/mm²). Extrémité de pression trempée.
  • DIN 6332-SKN: acier bruni, classe 5.8 (résistance à traction 500 N/mm²). Extrémité de pression non trempée.
  • DIN 6332-SKN-ZB: acier bruni, classe 5.8 (résistance à traction 500 N/mm²). Extrémité de pression non trempée.
  • DIN 6332-SKN-NI: acier INOX AISI 304. Extrémité de pression non trempée.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les vis DIN 6332 peuvent être employées pour réaliser différents systèmes de blocage. Pour l'emploi sur des surfaces irrégulières ou non parallèles nous vous suggèrons de les combiner avec des patins DIN 6311 GN 6311.1 GN 6311.3 (voir page 859), GN 6311.5 qui permettent le blocage sans transmettre la rotation sur la surface à bloquer.

De plus, des leviers, des boutons ou des poignées peuvent être assemblés à l'extrémité filetée au moyen de brochage.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.