UTR Billes porteuses

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Corps extérieur et corps central porte-rouleau en technopolymère à base acétalique, de couleur blanche.

Billes intérieures de support et rotation du corps central porte-rouleau en acier INOX AISI 316.

Exécutions standards

  • UTR-P: rouleau en technopolymère à base acétalique, de couleur blanche.
  • UTR-S: rouleau en technopolymère soft, de couleur bleue.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les éléments coulissants à rouleaux UTR sont particulièrement recommandés pour des applications sur des chaînes coulissantes et de transport ou en fin de chaîne de production.

Ils facilitent les mouvements linéaires et rotatifs grâce au corps central porte-rouleau qui est libre de tourner par rapport au corps extérieur (voir Données Techniques).

N’exigeant aucune lubrification avec des huiles et des graisses, la structure en technopolymère autolubrifiant est le gage d’une propreté maximale.

Le rouleau en technopolymère soft convient parfaitement à la manipulation de charges aux surfaces particulièrement délicates telles que verre et céramique.

En outre, étant donné qu’il s’agit de matériaux résistants à la corrosion, il est possible de les laver, même fréquemment.

Accessoires

Accessoires sur demande

GN 509.3: anneaux de fixation en acier INOX pour permettre une insertion facile, rapide et le retrait des éléments UTR.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.