GN 8341 Vis papillon

Acier INOX AISI 316, conception hygiénique

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Spécifications

Moulage de précision inox:

  • AISI 316
  • Finition mate (Ra < 0,8 µm)     MT
  • Finition polie (Ra < 0.8 µm)     PL

Anneau de retention:

  • H-NBR      H

Température d'exercice: de -25°C à +150°C.

  • EPDM     E

Température d'exercice: de -40°C à +120°C.

  • FKM     F

Température d'exercice: de -5 °C à +200 °C.

  • Bleue
  • Dureté de 85±5 Shore A
  • Conforme aux normes de la FDA
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les vis-papillon GN 8341 sont conformes aux principes de test de la DGUV et sont destinées à être utilisées dans des environnements hygiéniques. La version avec finition PL est également certifiée conformément aux directives de l'EHEDG.

L'étanchéité de la surface permet un montage sans espace mort ; conjuguée à une finition de haute qualité, la géométrie étanche évite l'accumulation de saleté et facilite le nettoyage.

Les écrous-papillon permettent de serrer les pièces et de les immobiliser facilement, sans outil. La forme ergonomique permet des forces de serrage élevées.

Les écrous-papillon peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs grâce au matériau utilisé.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.