CFJ. Charnières inviolables

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303, entièrement noyé dans le corps de la charnière.

Exécutions standards

  • CFJ-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFJ-p: tiges filetées en acier nickelé.
  • CFJ-EH: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.
  • CFJ-B-SH: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le goujon entièrement noyé dans le corps de la charnière (brevet ELESA) ne peut pas être enlevé et empêche ainsi toutes manipulations de la charnière.

Particulièrement indiquée pour un assemblage sur des structures ou des appareils qui requièrent une protection contre éventuelles intromissions.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 275° (- 95° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales

CFJ-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale 
CFJ-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFJ-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonaleCFJ-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonaleCFJ-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFJ.50 B-M67304170222044507102250
CFJ.50 p-M6x1714204410218043505102220
CFJ.50 EH-617403470149029704602120
CFJ.50-R B-M6-SH-614802780131024903901900
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE