GN 7237 Charnières articulées

invisible, angle d'ouverture de 180°, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 304, finition mate.

Paliers à friction

Bronze autolubrifiant.

Exécutions standards

  • GN 7237-L: fixation gauche
  • GN 7237-R: fixation droite

Données techniques

La charge maximale des charnières à articulations multiples indiquée ci-dessous s'applique dans des conditions normales d'utilisation et sert d'indication pour les différentes applications.

Les forces qui en résultent entraînent une légère déformation élastique, qui peut être compensée en utilisant les options de réglage le cas échéant.

GN 7237-L - Fixation gauche 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation Radiale
DescriptionFA [N]Fr [N]
GN 7237-40175650
GN 7237-50175750
GN 7237-60150550
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les charnières articulées à pantographe GN 7237 sont montées à l'intérieur des portes ou des conteneurs étanches, ce qui permet de gagner de l'espace et de fournir une protection contre les actes le vandalisme.

Elles ont un angle d'ouverture maximal de 180°, ce qui assure une accessibilité optimale et évite, par exemple, de bloquer les voies d'évacuation à portes ouvertes.

Les charnières GN 7237 sont généralement utilisées par paires, ce qui signifie qu'une charnière GN 7237-L et une charnière GN 7237-R sont utilisées pour ouvrir une porte.

Pour des charges élevées, telles que des portes à grande dimension, des charnières supplémentaires des deux types peuvent être ajoutées à celles-ci.

GN 7237-L - Fixation gauche 

Variantes de design

Les portes peuvent être insérées, montées à la surface ou inclinées.

Les épaisseurs maximales des portes/mâts et les dimensions de pliage des constructions en tôle dépendent du type de montage respectif.

  • Charnière montée sur le mât avec base à trous oblongs perpendiculaires à l'axe de la charnière (voir fig.1).
  • Charnière montée sur le mât avec base à trous oblongs parallèles à l'axe de la charnière (voir fig.2).

Les variantes de design illustrées aux fig.1 et fig.2 représentent les conditions de montage standard.

Si la position de montage de la charnière est modifiée ou si l’une des deux dimensions d’épaisseur de la paroi s ou b est inférieure, les dimensions maximales pouvant être obtenues changent indépendamment l'une de l'autre. Cela permet, dans certains cas, de travailler avec des dimensions d'épaisseur de la paroi supérieures à celles spécifiées avec les mêmes dimensions de la charnière.

L’on recommande donc un simple contrôle de la conception par CAO ou un test de montage d’essai.

GN 7237-L - Fixation gauche 
Descriptions1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
GN 7237-40131 ... ∞24101010
GN 7237-50191 ... ∞34171616
GN 7237-60251 ... ∞44242121
GN 7237-L - Fixation gauche 
Descriptions4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
GN 7237-409271 ... ∞131010
GN 7237-5017351 ... ∞191616
GN 7237-6023451 ... ∞252121
Autres exécution

Exécution spéciale sur demande

  • Charnières à articulations multiples dans différents matériaux et/ou finitions.
  • Autres angles d’ouverture.
  • Différentes bases de fixation.
  • Autres mouvements de levage.
  • Avec raccordement à ressort pneumatique.
Instructions d'emploi

Montage et types de charnières

Les charnières sont montées en utilisant les trous oblongs des bases de fixation qui sont perpendiculaires ou parallèles à l'axe de la charnière, ce qui permet deux types différents de pose de charnières.

GN 7237-L - Fixation gauche 
GN 7237-L - Fixation gauche 

Options de réglage et de fixation

Les charnières articulées peuvent être réglées à trois niveaux différents lors du montage.

Ceci permet d’obtenir :

  • le réglage des tolérances ou la détermination des forces de compression requises pour les joints d’étanchéité ;
  • le réglage sur les deux plans de fixation, grâce aux trous oblongs parallèles ou perpendiculaires des bases de fixation ;

corrections du positionnement, en utilisant des plaquettes d’écartement pour les charnières en acier INOX PCM-SP

Des plaquettes d’écartement avec des trous filetés sont également disponibles pour fixer les charnières PCM-TH et plaquettes pour charnières articulées GN 2376

Celles-ci peuvent également être soudées ou insérées de l’extérieur du mât et maintenues en place.

GN 7237-L - Fixation gauche 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.