AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec calottes couvre-vis, technopolymer
Matière
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Calottes couvre-vis
Technopolymère à base de polyestère (PBT), couleur noire, finition mate, assemblage à déclic.
Exécutions standards
- CFP-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CFP-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
- CFP-EH: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 195° (-15° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
La charnière CFQ. avec le même design, sans butées d'arrêt, peut être utilisée en accouplage.
Le système interne de blocage (brevet ELESA) permet de bloquer le portillon dans 4 différentes positions (0°, +80°, +120°, +170°).
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
Couple résistant
Dans toutes les positions de blocage le couple résistant (c'est-à-dire le couple à appliquer pour débloquer la charnière) est à peu près 1.1 Nm.
Après tests appropriés en soumettant la charnière à plus de 10.000 cycles d'ouverture et fermeture, la valeur du couple résistant est restée inchangée.
| Essais de résistance | ||||||||||
| Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | SOLLICITATION AVEC ANGLE DE 80° ET 90° | SOLLECITATION AVEC ANGLE DE 120° | SOLLECITATION AVEC ANGLE DE 70° | Couple résistant | |||||
| Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E80 e E90 [N] | Charge de rupture R80 e R90 [N] | Charge maximum d'exercice E120 [N] | Charge de rupture R120 [N] | Charge maximum d'exercice E170 [N] | Charge de rupture R170 [N] | [Nm] |
| 300 | 1220 | 350 | 1970 | 345 | 620 | 285 | 855 | 400 | 1410 | 1.1 |