RMS Aimants plats rectangulaires

avec insert fileté

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Insert fileté en acier zingué.

Revêtement antiglisse

Elastomère thermoplastique (TPE), dureté 80 shore A.

Exécution standard

Aimant en néodyme, fer, bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C (60 °C pour RMS-43x31).

Avec insert fileté:

  • RMS-ND-1-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
  • RMS-ND-1-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.

Avec insert fileté encastré :

  • RMS-ND-I-1-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
  • RMS-ND-I-1-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.

Avec deux inserts filetés :

  • RMS-ND-2-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
  • RMS-ND-2-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.

Avec deux inserts filetés encastrés :

  • RMS-ND-I-2-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
  • RMS-ND-I-2-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants plats rectangulaires RMS sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

La configuration avec douille encastrée (RMS-ND-I) permet une fixation sans saillies visibles, améliorant ainsi l'esthétique.

La surface en élastomère augmente le coefficient de frottement en cas de présence de forces latérale de poussée, ce qui en améliore l’adhérence. On préfère généralement les utiliser sur des surfaces sensibles.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.