RMS-D Aimants plats rectangulaires

avec base d’appui surélevée

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Insert fileté en acier zingué.

Revêtement antiglisse

Elastomère thermoplastique (TPE).

Exécutions standards

  • RMS-D-HF-M5-1: avec un trou fileté passant, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 120 °C.
  • RMS-D-ND-M5-1: avec un trou fileté passant, aimant en néodyme, fer, bore (MdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C.
  • RMS-D-HF-M5-2: avec deux trous filetés passants, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 120 °C.
  • RMS-D-ND-M5-2: avec deux trous filetés passants, aimant en néodyme, fer, bore (MdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C.
  • RMS-D-HF-2: avec deux trous lisses passants, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 120 °C.
  • RMS-D-ND-2: avec deux trous lisses passants, aimant en néodyme, fer, bore (MdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants plats rectangulaires RMS-D sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions réduites. La surface en élastomère augmente le coefficient de frottement en cas de présence de forces latérale de poussée, ce qui en améliore l’adhérence. La matière magnétique positionnée au centre de la base permet de concentrer au mieux le flux magnétique. On préfère généralement les utiliser sur des surfaces irrégulières et avec surrevêtement. Les aimants RMS-D sont généralement utilisés pour définir le parcours des câbles le long de la surface d’une machine ou sur un plan (également vertical).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.