AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec trou passant
Exécutions standards
- RMD-HF (d): trou passant pour vis à tête fraisée, enveloppe en acier zingué, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200 °C.
- RMD-HF (d1): trou passant lisse, enveloppe en acier zingué, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200 °C.
- RMD-HF (d3): trou passant fileté, enveloppe en acier zingué, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200 °C.
- RMD-HF-SST (d): trou passant pour vis à tête fraisée, enveloppe en acier INOX, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200 °C.
- RMD-HF-SST (d1): trou passant, enveloppe en acier INOX, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200 °C.
- RMD-ND (d): trou passant pour vis à tête fraisée, enveloppe en acier zingué, aimant en néodyme, fer, bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C.
- RMD-ND (d3): trou passant fileté, enveloppe en acier zingué, aimant en néodyme, fer, bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C.
- RMD-SC: trou passant pour vis à tête fraisée, enveloppe en acier zingué, aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 200 °C.
- RMD-SC-SST: trou passant lisse, enveloppe en acier INOX, aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 200 °C.
Caractéristiques et applications
Les aimants plats RMD sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.
Afin de garantir que la force d’attraction indiquée ne soit pas altérée, les vis de fixation devront être réalisées dans une matière non magnétique.
La conductibilité magnétique de l'acier INOX est plus basse, en conséquence, les forces d'attraction des exécutions RMD-SST sont inférieures par rapport à celles des exécutions RMD en acier zingué.