AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier inox AISI 316L
Types
- Type O: neutre
- Type E: avec symbole de remplissage DIN
- Type A: avec symbole de vidange DIN
N° d'identification
- No. 1 : Sans perçage d’échappement
Acier inox AISI 316L
Tournage de précision, finition lisse
Joint
Elastomère fluoré (FPM / FKM)
- Marron
- Résistant aux températures jusqu'à 180 °C
Caractéristiques et applications
Les bouchons de fermeture filetés en acier INOX GN 742.5 peuvent être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs grâce au matériau utilisé.
Le joint est encastré dans une cavité radiale et ne peut donc pas être perdu, écrasé ou surchargé lors du serrage.
Le diamètre extérieur d1 des bouchons de fermeture filetés en acier INOX GN 742.5 est adapté aux trous de vissage des raccords de tuyauterie selon la norme DIN 3852.
Sur demande
- Autres dimensions de filetage
- Avec jauge de niveau
- Avec un joint en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) GN 741.5