GN 7404 Bouchons avec membrane imperméable et respirante

Aluminium ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • GN 7404-AL: corps en aluminium, finition brillante.
  • GN 7404-NI: corps en acier INOX AISI 303.

Filtre de protection

Acier INOX AISI 304.

Membrane respirable (oléophobique / hydrofuge)

Nylon non tissé avec profil en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bouchons avec membrane imperméable et respirante GN 7404 sont utilisés sur les machines et les équipements pour garantir l'équilibre de pression entre l'environnement interne et externe, empêchant les traces de saleté, d'huile ou de vapeur d'eau d'entrer à l'intérieur mais également empêchant la fuite de gouttes d'huile dans les environs.

Pour éviter tout dommage, la membrane respirante ne doit pas être complètement noyée dans l'huile ou dans l'eau et la corrélation entre le volume de perméabilité de l'air (qui peut être atteint) et la pression différentielle ne doit pas dépasser 1 bar.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé une installation en position verticale protégée.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Filtres de protections percés.
  • Corps en laiton.
Données techniques

Structure de la membrane respirable - Matières

Les membranes respirables utilisent un type de nylon non tissé en tant que substrat à structure complètement aléatoire. Les pores minuscules de la membrane sont créés en saturant complètement les fibres avec un copolymère acrylique, ce qui libère les espaces vides de la matière.

La matière et les paramètres du processus déterminent la taille des pores pendant la production, qui peut être comprise entre 0,2 et 10 µm.

La porosimétrie peut être utilisée pour détecter la qualité de la membrane.

Il s'agit d'une procédure d'évaluation qui vérifie, entre autres choses, la distribution des tailles de pores de la membrane et la perméabilité à l'air.

A titre de comparaison: la largeur de maille minimale d'un filtre fabriqué avec des méthodes économiquement acceptables est de 50 µm.

Ci-dessous, une image de la coupe transversale d’une membrane agrandie au microscope 2000 fois.

GN 7404-NI - Acier INOX 

Fonctionnalité - Conditions d'utilisation - Position d'installation

Grâce aux types de matière et à leur structure, les membranes respirables sont hydrofuges et oléofuges, empêchant ainsi la fermeture complète des pores de leur surface.

Ces propriétés sont améliorées en installant la membrane en position verticale.

Si la membrane est noyée dans des circonstances exceptionnelles, de petites quantités d'huile ou d'eau peuvent être expulsées à travers elle en raison du différentiel de pression. Lorsque les conditions normales sont rétablies, l'huile et l'eau s'écoulent et la membrane redevient pleinement fonctionnelle.

Paramètres techniques

Le volume maximal de perméabilité à l'air, le différentiel de pression maximal et une valeur élevée de pression interne qui doit être évacuée sont des conditions importantes lors de l'utilisation de membranes.

Il existe une corrélation linéaire entre le volume de perméabilité de l'air pouvant être atteint et le différentiel de pression, qui ne doit pas dépasser 1 bar.

GN 7404-NI - Acier INOX 
GN 7404-NI - Acier INOX 

Résistance

Thermal: le contour de la membrane ne doit pas être utilisé à des températures supérieures à 100°C.

La membrane peut supporter des températures jusqu'à 150°C.

Chimie: les membranes résistent à un large gamme de produits chimiques fréquemment utilisés dans la construction mécanique et automobile, tels que les huiles, les carburants, les solvants organiques et l'alcool.

En cas de doute, effectuez un test de tolérabilité.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.