San - Antimicrobial
Poignée avec interrupteur électrique & LED M.2000-SWM
13 janv. 2023
Temps de lecture: minutes
Fig. 1. Supports M.2000-SWM
Du fait que les poignées soient utilisées dans de nombreuses applications avec des besoins différents, Elesa a introduit les poignées avec fonctions électriques M.2000-SWM (fig. 1) à son catalogue. Elles combinent plusieurs fonctionnalités énumérées ci-dessous, grâce auxquelles il est possible de simplifier la construction de l'ensemble du dispositif et de lui donner un look moderne :
- Eclairage de la partie préhensible en trois couleurs RGY (rouge, vert, jaune). Chaque couleur peut être affectée individuellement, par exemple à l'état de fonctionnement de la machine (fig. 2).
Fig. 2. Trois couleurs de rétroéclairage pour les poignées avec interrupteur monostable M.2000-SWM
- Interrupteur de sécurité monostable à deux circuits (2xNC ou NC+NO). Il peut être utilisé, par exemple, pour déclencher un arrêt de la ligne de production et pour déverrouiller le capot, la porte ou l’accès (fig. 3).
- Lorsqu’il presse le bouton l’opérateur demande, à travers une logique externe, d’accéder à l’intérieur de la zone protégée.

Fig. 3. Interrupteur avec bouton poussoir monostable sur la poignée M.2000-SWM
- Corps de poignée en technopolymère à base de polyamide, certifié autoextinguible, classe V0. Normes UL94. Le tout est réalisé dans le degré de protection IP67. Grâce à cela, la poignée avec fonctions LED peut être utilisée même dans les applications les plus exigeantes.
- Prise en main ergonomique, design esthétique et prix attractif.
- Haute résistance. La charge de travail maximale du support est de 900 N pour F2 et de 700 N pour F1 (fig. 4).
Fig. 4. Données techniques F1 et F2 pour la Poignée avec fonctions M.2000-SWM
Elesa propose également une poignée de manutention complémentaire avec le même design, mais sans rétroéclairage ni interrupteur M.2000 (fig. 5). Choisir ce modèle complémentaire sans fonction électrique, permet de garder une conception cohérente de l'appareil sur lequel il y a plusieurs capots ou portes d’accès, lorsqu’un seul d'entre eux doit être équipé d'une signalisation avec un interrupteur monostable.
Fig. 5. Poignée étrier M.2000
Du point de vue pratique, les nouvelles poignées sont idéales comme complément aux colonnes lumineuses installées sur différents types d'appareils. Les colonnes sont principalement fixées sur le dessus de la machine (fig. 6), elles sont donc à peine visibles pour l'opérateur, qui se tient généralement à proximité de la machine. Grâce à l'utilisation de supports M.2000-SWM, l'état de fonctionnement actuel de l'appareil peut être signalé à partir de la poignée, ce qui élimine le besoin d'une colonne de signalisation lumineuse. La poignée peut aussi doubler la signalisation de sécurité de la colonne, rendant ainsi les informations sur l'état de la machine visibles de près comme de loin.

Fig. 6. Exemple de colonne lumineuse de signalisation informant de l'état de fonctionnement de la machine
Les interrupteurs monostables des poignées avec fonctions M.2000-SWM peuvent également être utilisés sur divers types d'instruments/testeurs pour lesquels le démarrage sécurisé à deux mains est requis. Le plus souvent, des panneaux de commande bimanuels sont utilisés dans de telles situations (Fig. 7). L’alternative intéressante est l'utilisation de deux poignées M.2000-SWM installées dans une position pratique pour l'opérateur, avec la réserve que les boutons des deux poignées ne puissent être enfoncés simultanément qu'avec l'utilisation des deux mains.

Fig. 7. Exemple de tableau de commande bimanuelle
Les nouvelles poignées fonctionnelles M.2000-SWM sont disponibles avec une prise et un câble de 2,5 m et 5 m. Il s'agit d'une solution compacte qui augmente la fonctionnalité et la sécurité de l'appareil, améliore son esthétique et, grâce aux caractéristiques décrites ci-dessus, simplifie sa construction.
Le rétroéclairage LED très lumineux transmet visuellement des informations spécifiques au personnel d'exploitation, et l'interrupteur électrique monostable permet ce que l'on appelle le contrôle des impulsions, qui peut être utilisé, par exemple, pour :
- Les commandes électriques des pinces ou des mâchoires
- Le contrôle des verrouillages électromagnétiques
- Le réglage des têtes de dosage sur les machines de remplissage
- Le positionnement de colonne de plafond chirurgical.
- Le réglage des têtes de soudage dans les soudeuses à haute fréquence
Voir la vidéo présentant le principe de fonctionnement et les fonctionnalités des poignées avec interrupteur M.2000-SWM et des poignées étriers M.2000
Fiches techniques détaillés des produits :
- M.2000-SWM – poignées avec rétroéclairage LED tricolore et interrupteur monostable.
- M.2000 – poignées étriers
Faites appel à nos commerciaux pour vous accompagner dans votre projet en cliquant ICI
