San - Antimicrobial
Vis moletées DIN 464 : Précision et efficacité industrielle
20 nov. 2025
Temps de lecture: minutes
Vis moletées DIN 464 : Guide technique et avantages industriels
Dans le monde des composants industriels, certaines pièces semblent modestes mais jouent un rôle crucial dans la fluidité des opérations quotidiennes. Les vis moletées hautes DIN 464 font partie de ces éléments indispensables. Conçues pour être manipulées sans outil, elles offrent une solution de serrage manuel qui allie rapidité d'exécution et fiabilité mécanique.
Conception monobloc : la robustesse au service de l'ergonomie
La particularité première de la vis moletée DIN 464 réside dans sa fabrication. Usinée d'une seule pièce, elle présente une tête cylindrique moletée qui permet une prise en main sûre et antidérapante, même dans des environnements où les gants de protection sont de rigueur.
Caractéristiques techniques principales
- Corps monobloc : Garantit une résistance mécanique supérieure par rapport aux assemblages en deux parties.
- Filetage interrompu : Le filetage s'arrête généralement à l'épaulement, permettant un vissage précis jusqu'à la surface de contact.
- Moletage de précision : La texture de la tête est étudiée pour maximiser le couple de serrage manuel sans nécessiter d'outillage externe.
Cette conception intelligente répond à un besoin simple mais critique : permettre aux opérateurs d'effectuer des réglages fréquents ou des montages rapides sans perdre de temps à chercher une clé ou un tournevis.
Applications industrielles : une polyvalence éprouvée
Si la simplicité est leur atout majeur, la polyvalence est ce qui rend les vis DIN 464 incontournables. Elles s'intègrent parfaitement dans des environnements variés où la maintenabilité et l'accessibilité sont prioritaires.
L'automatisation et la robotique
Dans les lignes d'assemblage automatisées, les temps d'arrêt doivent être minimisés. Ces vis permettent de fixer et de régler rapidement des capteurs, des guides ou des carters de protection. Leur fiabilité assure que les vibrations des machines ne compromettent pas le serrage, garantissant ainsi la répétabilité des processus.
Mécanique de précision et outillage
Pour les dispositifs nécessitant des ajustements fins et fréquents, comme les gabarits de contrôle ou les instruments de mesure, la vis moletée est idéale. Elle offre à l'utilisateur un contrôle tactile direct sur la tension de serrage, permettant des réglages minutieux impossibles à réaliser avec la même sensibilité via un outil électrique.
Électronique et équipements médicaux
L'accessibilité est cruciale lors de la maintenance des baies électroniques ou des équipements médicaux. Ces fixations permettent aux techniciens d'accéder aux composants internes sans outils spécifiques, simplifiant les interventions de dépannage ou de nettoyage, tout en assurant une fermeture sécurisée des panneaux.
Matériaux : choisir la bonne finition pour votre environnement
La durabilité d'une fixation dépend intrinsèquement du choix du matériau par rapport à son environnement d'utilisation. La gamme DIN 464 se décline en plusieurs options pour répondre à des contraintes spécifiques.
- Acier zingué : Offre une protection standard contre la corrosion, idéale pour les environnements intérieurs secs.
- Acier bruni : Privilégié pour son esthétique discrète et sa légère protection contre l'oxydation, souvent utilisé dans l'outillage.
- Acier inoxydable (AISI 303) : La solution de choix pour les environnements exigeants, l'industrie alimentaire, chimique ou pharmaceutique, où la résistance à la corrosion et l'hygiène sont non négociables.
Pourquoi intégrer les vis DIN 464 dans vos conceptions ?
L'adoption de ces composants standards apporte une valeur ajoutée tangible à vos produits finis.
- Gain de temps opérationnel : Le serrage manuel élimine les étapes intermédiaires liées à l'utilisation d'outils.
- Sécurité accrue : L'épaulement assure une butée franche, évitant le serrage excessif qui pourrait endommager les surfaces fragiles.
- Esthétique industrielle : Leur finition soignée confère un aspect professionnel et fini aux machines et équipements.
Chez Elesa, nous comprenons que chaque détail compte. Notre gamme de vis moletées DIN 464 est conçue pour offrir performance et durabilité, répondant aux standards les plus élevés de l'industrie moderne. En choisissant des composants de qualité, vous investissez directement dans la fiabilité et l'expérience utilisateur de vos propres équipements.
Découvrez également la gamme DT464 une version équivalente en SUPER-Technopolymère, même dimensions, résistance accrue à la corrosion et un rapport qualité / prix exceptionnel.
