ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruiskuvaletut polyuretaanipyörät
Suojaus
Injektoitu polyuretaani, kovuus 85 Shore A.
Pyörän keskiö
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Vakioversiot
- PBL: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
- SBL: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
- SBF: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
- FBL: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.
- FBF: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.
Kiinteä levykiinnike
Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.
Kääntyvä levykiinnike
Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.
Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden.
Ei vaadi huoltoa.
Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- kiinnityslevy: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- haarukka: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- kuulalaakerirengas: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
- pölytiiviste: RAL 7015, tummanharmaa teknopolymeeri, saatavissa vain SBL- ja SBF-toteutuksille.
Jarru
Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen.
Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden. Jousi karkaistua hiiliterästä.
Vaunu tulee kääntää laitteen käyttämiseksi. Jarru on helppokäyttöinen ja tehokas: se aktivoidaan ja vapautetaan kahden erillisen polkimen kärkeen kohdistuvalla ylhäältä alas suuntautuvalla liikkeellä, jolla varmistetaan äärimmäinen käsittelymukavuus.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, hyvä kulumis- ja repeytymiskestävyys.
Erinomainen esteiden ylityskapasiteetti.
Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.F1.