Elesa-Hydraulikzubehör: zuverlässige und leistungsstarke Komponenten, RMT-T Haltemagnete mit Griff, GN 19 Nivellierfüsse, Besucht uns in Düsseldorf!  

­

Elesa-Hydraulikzubehör: zuverlässige und leistungsstarke Komponenten

Elesa bietet eine breite Palette an Hydraulikzubehör, das hohe Leistungen in anspruchsvollen Anwendungsbereichen wie Baumaschinen, Fertigung und Landwirtschaft garantiert.
Verschlussschrauben und -stopfen eignen sich für Anwendungen an Tanks, Hydraulikaggregaten und Getriebekomponenten.
Belüftungsdeckel halten den Innendruck der Tanks, auf denen sie montiert sind, innerhalb bestimmter Werte und verhindern so Druckschwankungen.
Ölschaugläser sind ideal für die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes in Tanks oder Hydrauliksystemen.
Ölstandsanzeiger sind für die visuelle Kontrolle des Flüssigkeitsstands und der Temperatur in Tanks oder Behältern von Hydrauliksystemen bestimmt.
Durchflussanzeiger signalisieren visuell den Durchfluss einer Flüssigkeit in einer Rohrleitung.
Schwimmschalter werden in Behältern eingesetzt, um den vordefinierten Grenzstand der enthaltenen Flüssigkeit zu erkennen.
Schmiersysteme können eingesetzt werden, wenn Schmierung, Thermoregulierung und Absaugung von Dämpfen oder Staubpartikeln erforderlich sind.

mehr dazu

­

RMT-T Haltemagnete mit Griff

Das Material der Magnete aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) zeichnet sich durch eine hohe Haftkraft aus.
Die mit einem praktischen Griff ausgestatteten Magnete RMT-T werden hauptsächlich zum Halten von Zeichnungen, Dokumenten und Ähnlichem auf einer Metalloberfläche verwendet.

mehr dazu

­

GN 19 Nivellierfüsse 

Fussteller aus AISI 316L Edelstahl. 
3-A Sanitary Standard 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform, können diese Stellfüsse in Hygienebereichen eingesetzt werden.
Die hohe Oberflächengüte der Edelstahlteile verhindert das Anhaften von Schmutz und erleichtert die Reinigung.

mehr dazu

­

Besucht uns in Düsseldorf !  

REHACARE

25. - 28. Septermber

Düsseldorf

Halle 1 - Stand 1D34

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­