AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con base di appoggio rialzata
Materiale
Inserto filettato in acciaio zincato.
Rivestimento antiscivolo
Elastomero termoplastico (TPE).
Esecuzioni standard
- RMS-D-HF-M5-1: con un foro filettato passante, magnete in ferrite, per temperature fino a 120°C.
- RMS-D-ND-M5-1: con un foro filettato passante, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
- RMS-D-HF-M5-2: con due fori filettati passanti, magnete in ferrite, per temperature fino a 120°C.
- RMS-D-ND-M5-2: con due fori filettati passanti, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
- RMS-D-HF-2: con due fori lisci passanti, magnete in ferrite, per temperature fino a 120°C.
- RMS-D-ND-2: con due fori lisci passanti, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti rettangolari RMS-D sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d’ingombro contenute. La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza. Il materiale magnetico posizionato al centro della base permette di concentrare al meglio il flusso magnetico. Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici irregolari e con sovra-verniciatura. I magneti RMS-D possono essere utilizzati per organizzare il percorso dei cavi lungo la superficie di un macchinario o su un piano (anche verticale).